Julkaise tuotteesi
Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System
Zurn

Z1213 Vertical Siphon Jet Water Closet Support System

ZURN Z1213 Vertical siphon jet water closet "Rigid System" with 4" [102mm] No-Hub connection and 2" [51mm] or 4" [102mm] (Specify) top vent connection. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap and bolt kit, with bonded "Neo-Seal" gasket, for floor mounted back outlet water closet. Standard fixture support is not required.

Features:

  • Dura-Coated cast iron construction
  • Standard with "ZZ" Adjustable Coupling
  • Bonded "Neo-Seal" gasket included
  • Integral test cap and bolt kit
Tekniset tiedot
  • keywords: Vertical Siphon Jet, Water Closet Support System, Zurn Z1213 toilet carrier, vertical siphon jet carrier, Zurn water closet support system, no-hub connection toilet carrier,1213,213

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1213
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäWater Closet & Toilet Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-08
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (tuumaa)243
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka