Julkaise tuotteesi
Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink
Zurn

Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink

Service sink support system with fitting. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable face plate and upper support plate, Z1208 fitting with 2" [51mm] vent, corrosion resistant adjustable ABS coupling with internal test cap,
fixture bolts, trim and bonded "Neo-Seal" gasket

Features:

  • Coupling type, upright carrier system
  • Includes fitting with No-Hub connection
  • Typically used on wall urinals and service sinks
  • 300 lb. load capacity

Keywords: Restrooms,Office,Commercial,Specialty,Carriers,Urinal,Industrial,Government Buildings,High Rise Buildings,Sports Complex/Recreational Center,PublicRestrooms,Correctional/Institutional,Development,Civil,Toll Areas,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,56792, Z1217,1217,217

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1217
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäLavatory & Sink Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals