Julkaise tuotteesi
Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z122 12" Diameter Deck Receptor Drain

ZURN Z122 12" [305mm] Diameter deck receptor drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/deck receptor frame and internal dome strainer.

Features:

  • Deck receptor drain
  • Used to collect indirect waste off of roof top HVAC units
  • Internal bottom dome strainer to collect debris
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z122
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-18
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)12
  • Syvyys (tuumaa)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39 13
  • OmniClass-nimikeRoof Drains With Strainer

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka