Julkaise tuotteesi
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 / 5 tähteä4.9(8 arvostelua)

8-3/8" [213mm] Diameter roof drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouettePoly-Dome.

Features:

  • 8-3/8" diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette Poly-Dome

Keywords: Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, flashing clamp, gravel guard, low silhouette Poly-Dome, membrane flashing clamp, Inside Caulk, Aluminum Dome, Underdeck Clamp, Roof Deck Plate, High Static Extension, Roof Sump Receiver, Secondary Clamping Collar, Vandal Proof Secured Top, Perforated Gravel Guard, Perforated Extension, Threaded Side Outlet Body

Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z125
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-04-01
  • Painoksen numero2
  • Leveys (tuumaa)8.38
  • Syvyys (tuumaa)8.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains