Julkaise tuotteesi
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
Tekniset tiedot
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1282
  • TuoteperheCarriers & Fixture Supports
  • TuoteryhmäWater Closet & Toilet Carriers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-24
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)14.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets