Julkaise tuotteesi
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

ZURN Z154 12" [305mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable light duty square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z154
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPromenade Deck
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-24
  • Painoksen numero2
  • Leveys (tuumaa)12
  • Syvyys (tuumaa)12
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains