Julkaise tuotteesi
Z1727 5", 6" or 8" Square Top Adjustable Medium-Duty Floor Drain
Zurn

Z1727 5", 6" or 8" Square Top Adjustable Medium-Duty Floor Drain

4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)

All Type 304 (CF8) stainless steel adjustable floor drain with anchor flange (clamp collar with seepage holes, when specified), and 6" [153mm] square medium-duty vertically adjustable satin finish top.

Features:

  • Corrosion resistant
  • With anchor flange and adjustable medium-duty satin finish top
  • Type 316 stainless steel body option available
  • Clamp collar with seepage holes option available
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1727
  • TuoteperheWaste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka