Julkaise tuotteesi
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

9" [229mm] Diameter shallow type heavy-duty floor drain, all Type 304 (CF8) stainless steel with integral anchor flange, and non-tilt grate with plain finish.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Shallow type heavy-duty drain
  • Type 316 stainless steel body option available
  • Clamp collar with seepage holes option available
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1730
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.82
  • Leveys (tuumaa)9
  • Syvyys (tuumaa)9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING