Julkaise tuotteesi
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Tekniset tiedot
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z182
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäCornice
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-02-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4
  • Leveys (tuumaa)4.5
  • Syvyys (tuumaa)4.5
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains