Julkaise tuotteesi
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

8” Diameter Industrial Sanitary Floor Cleanout

Features:

  • Satisfy your customers by choosing trusted Zurn performance products
  • Save time on the job with patented Zurn stabilizer products
  • Maintain a sanitary evnironment with high-quality stainless steel material
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1840-8b
  • TuoteperheDrains (Wastes)
  • TuoteryhmäZ1800 Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-10-07
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • UNSPSC-nimiStainless steel grating
  • UNSPSC-koodi30103202
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Gratings
  • OmniClass-numero23-15 17 11 19 15
  • OmniClass-nimikeFloor Gratings
  • CSI UniFormat II -koodiD2030
  • CSI UniFormat II -nimikeSanitary Waste