Julkaise tuotteesi
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Tekniset tiedot
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z185
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäCornice
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-08
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)6
  • Syvyys (tuumaa)6
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains