Julkaise tuotteesi
Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain
Zurn

Z187 6" x 7" or 8" x 12" Oblique Scupper Drain

4.7 / 5 tähteä4.7(19 arvostelua)

6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191mm] or 8-3/8" x 12-1/2" [213mm x 318mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with reversible back or bottom outlet, oblique aluminum grate with 90° combination frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • Oblique scupper drain
  • Side outlet to connect to horizontal piping
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: scupper drains, oblique scupper drain, roof drains, bim object

Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z187
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäScupper
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-11-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka