Julkaise tuotteesi
Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain
Zurn

Z189 5" x 6" x 11" Scupper Drain

4.3 / 5 tähteä4.3(7 arvostelua)

4-3/4" x 6-1/2" x 11 [121mm x 165mm x 279mm] Scupper drain, Dura-Coated cast iron body with 45° outlet and flush type aluminum strainer with combination aluminum frame and membrane flashing clamp.

Features:

  • scupper drain with flush grate
  • 45 degree outlet
  • Typically used for secondary drainage on pitched roofs

Keywords: Roof Scupper Drain, Scupper Drain, Scupper Roof Drain Installation, Zurn Scupper Roof Drain, Scupper Parapet Roof Drain

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z189-ip
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäScupper
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka