Julkaise tuotteesi
Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet
Zurn

Z191-RD 4" x 18" Downspout Boot with Round Inlet and Outlet

4 [102] x 18 [457] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

  • 4" downspout boot
  • Transitions from round gutter connection to drainage piping
  • Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot with Round Inlet and Outlet, boot for downspout, round downspout boots, downspout boot inlet, Z-191-RD,191-RD,91-RD

Additional model(s) available

Z191-RD-CA

Tekniset tiedot
  • The Zurn Z191-RD 4" x 18" downspout boot has a Dura-coated cast iron body, round inlet and outlet and strap with 1/4" diameter cast holes for flat head bolts.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z191-rd
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäDownspouts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-09
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass-numero23-13 41 39 11
  • OmniClass-nimikeRoof Downspouts