Julkaise tuotteesi
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)

The Zurn Z1910 Sani-Flor receptor 8" x 8" x 6" deep cast iron body and square, medium-duty grate with 7/16" slotted openings.

Features & Benefits

* Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
* Rounded body prevents bacteria buildup
* Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Keywords: Sani Flor Receptor, Sump Depth, Zurn sani Flor Receptor, sani Flor Receptor Insatllation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z1910
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäSani-Flor Receptors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-30
  • Painoksen numero3
  • Leveys (tuumaa)8
  • Syvyys (tuumaa)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliPosliini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiGrating
  • UNSPSC-koodi301032
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Gratings
  • OmniClass-numero23-15 17 11 19 15
  • OmniClass-nimikeFloor Gratings