Julkaise tuotteesi
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 / 5 tähteä4.8(5 arvostelua)

4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.

Features & Benefits

* 4" x 3" downspout boot

* Transitions from rectangular gutter to drainage piping

* Optional cleanout port

Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z192
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäDownspouts
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass-numero23-13 41 39 11
  • OmniClass-nimikeRoof Downspouts

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka