Julkaise tuotteesi
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

ZURN Z349 Terrace planting area drain, Dura-Coated cast iron body, 8" [203mm] high perforated overflow standpipe with dome and combination membrane flashing clamp/gravel guard.

Features:

  • 8" high perforated overflow standpipe with dome
  • Gravel guard included
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z349
  • TuoteperhePlanting Area
  • TuoteryhmäDrain
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-24
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 -kuvausDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-39 29 11
  • OmniClass-nimikeWaste Water Drains