Julkaise tuotteesi
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

The Zurn Z415BZ floor drain with cast iron body provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions. Comes standard with invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, and polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer. Features And Benefits * Engineered to reduce installation and rework time * Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and polished bronze or polished nickel bronze top available * Type BZ polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer
Tekniset tiedot
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z415bz
  • TuoteperheFloor Drains
  • TuoteryhmäFinish Floor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-12-09
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)8.38
  • Syvyys (tuumaa)8.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains