Julkaise tuotteesi
Z503 15" Heavy-Duty Area Drain
Zurn

Z503 15" Heavy-Duty Area Drain

ZURN Z503 15-3/8 [391mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination membrane flashing clamp and frame for heavyduty anti-tilt slotted grate.

Compliance:

  • CityofLosAngelesApproved
  • MassachusettsMAapproved

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Tekniset tiedot
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Transportation,Civil,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58920, Z-503, ZB455, ZN455,503,03

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z503
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-25
  • Painoksen numero2
  • Leveys (tuumaa)15.38
  • Syvyys (tuumaa)15.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains