Julkaise tuotteesi
Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump
Zurn

Z539 12" Heavy-Duty Drain with Deep Sump

ZURN Z539 12-1/4" [311mm] Diameter top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for sediment bucket and heavy-duty slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Tekniset tiedot
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Loading Dock,Industrial/Processing Plant,58942, Z-539, ZB539, ZN539,539,39,ZN539

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z539
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-24
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)68
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiDrain covers
  • UNSPSC-koodi40141739
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText