Julkaise tuotteesi
Z541 12" Heavy-Duty Drain
Zurn

Z541 12" Heavy-Duty Drain

ZURN Z541
12-1/4" [311mm] Diameter top drain. Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame with integrated trap primer and plug, with anti-tilt heavy-duty slotted duresist grate and suspended polypropylene sediment bucket.

Features

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z541
  • TuoteperhePlumbing
  • TuoteryhmäDrains (Wastes)
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-11
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Toissijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka