Julkaise tuotteesi
Z625 Adjustable Isolation Deck Drain
Zurn

Z625 Adjustable Isolation Deck Drain

ZURN ZN625 Adjustable isolation deck drain, Dura-Coated cast iron upper and lower bodies, upper and lower clamp collars, neoprene flex gasket, isolation nipple and adjustable 6" [152mm] diameter nickel bronze strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron upper and lower bodies with polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Neoprene flex gasket
  • Isolation nipple and adjustable 6" diameter nickel bronze strainer
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z625
  • TuoteperheWaste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains