Julkaise tuotteesi
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

ZURN Z665 12” [305mm] Wide top modular trench drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet. Both 12” [305mm] long outlet module and extension modules are complete with integral seepage pan and heavy-duty loose slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
Tekniset tiedot
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z665
  • TuoteperheDeck Waste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-24
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)16.13
  • Syvyys (tuumaa)16.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiDrain covers
  • UNSPSC-koodi40141739
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains