Julkaise tuotteesi
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

ZURN Z673 29 " X 30" [737mm X 762mm] Top drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame for cast iron extra-heavy-duty loose slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body and top
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Tekniset tiedot
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-z673
  • TuoteperheWaste Water Drains
  • TuoteryhmäFloor Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFacility Area Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains