Julkaise tuotteesi
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Arkistoitu

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Tekniset tiedot
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-zc100-ea
  • TuoteperheRoof Drains
  • TuoteryhmäPrimary Roof Drains
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-29
  • Painoksen numero1
  • Leveys (tuumaa)15
  • Syvyys (tuumaa)15
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_75
  • Uniclass 2015 -kuvausRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-13 41 39
  • OmniClass-nimikeRoof Drains
  • CSI UniFormat II -koodiD2040
  • CSI UniFormat II -nimikeRain Water Drainage