Julkaise tuotteesi
ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve
Zurn

ZEMS6200 Metroflush® Exposed Sensor-Operated Valve

Exposed Sensor-Operated Metroflush® Valve for Water Closets
Tekniset tiedot
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezurn-zems6200
  • TuoteperheFinish Plumbing - Flush Valves
  • TuoteryhmäZEMS Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushometers
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves