Publier vos produits
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL
40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL

    40 1/4" x 38 1/2" Freedom ADA Transfer Shower, Left Valve Wall - APFQ3637BF3PL

    Traduit par Google,

    Cabine de douche trois pièces conforme aux normes ADA, idéale pour les rénovations. Dimensions intérieures de 91,4 cm x 91,4 cm (36 po x 36 po) pour la conformité aux normes ADA, seuil biseauté de 2,2 cm (7/8 po), bonde centrale, receveur pré-nivelé, parois renforcées en bois, bride de réception double, porte-savon intégré, finition acrylique durable, garantie de 30 ans, fabriquée aux États-Unis. Commandez-la avec un siège de douche rabattable installé en usine, des barres d'appui et d'autres accessoires de douche pour répondre aux exigences ADAAG.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ½”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 7/8” barrier free threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40-1-4-x-38-1-2-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Left-Valve-Wall-APFQ3637BF3PL
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Transfer Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches