Publier vos produits
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    Traduit par Google,

    Cabine de douche monobloc conforme aux normes d'accessibilité pour les constructions neuves. Dimensions intérieures de 91,4 cm x 91,4 cm (36 po x 36 po) pour la conformité aux normes d'accessibilité, seuil bas de 1,6 cm (5/8 po), bonde centrale, receveur prénivelé, bride de retour à gauche, parois renforcées, structure en fibre de verre renforcée avec finition durable. Garantie de 30 ans, fabriquée aux États-Unis. Disponible avec siège rabattable, barres d'appui et accessoires installés en usine pour répondre aux exigences des normes d'accessibilité.

    Spécification
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Left receiver return flange
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38-x-38-ada-transfer-shower-left-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Transfer Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)77.75
    • Largeur (pouces)38
    • Profondeur (pouces)38
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord