Publier vos produits
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    Traduit par Google,

    Receveur de douche Freedom ADA à accès facile avec bonde centrale pour une installation simplifiée. Seuil extra-plat de 19 mm (¾ po) conforme aux exigences ADA (13 mm [½ po] au-dessus du sol fini) lorsqu'il est correctement installé. Dimensions intérieures : 152 cm x 76 cm (60 po x 30 po). Fabriqué aux États-Unis en fibre de verre avec revêtement acrylique. Garantie de 30 ans.

    Spécification
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 32 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant inside dimension 60” x 30”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Spécifications techniques
    • Réference unique.62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-CENTER-Drain-APF6232BFPANC
    • Famille de produitsShower Pans
    • Groupe de produitsADA Shower Bases
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches