Publier vos produits
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    Traduit par Google,

    Cabine de douche à l'italienne en deux parties, conforme aux normes ADA, idéale pour les constructions neuves. Cette douche de 160 cm × 99 cm est équipée d'une bonde centrale arrière, d'une paroi de retour à gauche, d'un seuil bas de 2 cm, de parois renforcées et d'une construction durable en fibre de verre. Parfaite pour les projets exigeant la conformité aux normes ADA et à la réglementation californienne Title 24, chapitres 11A et 11B. Fabriquée aux États-Unis et garantie 30 ans. Disponible avec siège rabattable, barres d'appui et accessoires installés en usine pour faciliter la mise en conformité avec les directives ADAAG.

    Spécification
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Left (Right also available)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.APC6339BFRW2P-L
    • Famille de produitsADA Showers
    • Groupe de produitsADA Roll In Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)79.62
    • Largeur (pouces)63
    • Profondeur (pouces)39
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord