Le luminaire suspendu hexagonal LED 12000-20-P-HEX d'Alcon Lighting allie style architectural et performance fonctionnelle pour les espaces commerciaux. Fabriqué en acier laminé à froid avec une lentille acrylique dépolie clipsable, ce luminaire suspendu, conçu pour les environnements humides, offre un éclairage uniforme grâce à sa gradation 0-10 V de 1 % à 100 % et ses commandes indépendantes (en option) pour l'éclairage vers le bas et vers le haut. Le flux lumineux vers le bas varie de 1 280 à 3 074 lumens, tandis que l'éclairage vers le haut (en option) offre un flux lumineux de 1 060 à 1 466 lumens. Plusieurs options de montage sont disponibles : tige de 60 à 120 cm ou suspension par câble d'acier réglable de 120 à 240 cm. Créez des designs dynamiques grâce à une variété de configurations en nid d'abeille. Disponible avec batterie de secours, conforme à la loi américaine « Buy American Act » et avec des options de capteurs avancées, ce luminaire suspendu offre un éclairage hexagonal et en nid d'abeille moderne pour les garages, les commerces, les hôtels, les bureaux et les restaurants.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |