Publier vos produits
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Traduit par Google,
    Le luminaire suspendu linéaire LED orientable et extra-plat 12100-R1 d'Alcon Lighting offre un éclairage précis pour les bureaux, les espaces d'accueil, les studios, les galeries, les entrepôts et les intérieurs résidentiels modernes. Ce tube de 2,5 cm de diamètre pivote à 360° pour un éclairage directionnel, avec des températures de couleur fixes de 2700 K, 3000 K, 3500 K ou 4000 K et trois niveaux de flux lumineux : 307, 596 ou 830 lumens par 30 cm. Disponible en longueurs de 60 cm, 90 cm, 120 cm et 180 cm avec des finitions blanc, noir ou aluminium brossé, ce luminaire linéaire permet des installations en continu et est compatible avec les variateurs ELV, TRIAC et 0-10 V. Ce luminaire suspendu polyvalent allie un design élégant, des performances élevées et une grande flexibilité d'installation pour les applications d'éclairage suspendu et linéaire intérieur.
    Spécification
    • Construction: Extruded anodized aluminum

      Max run: Linkable continuous run length up to 20 ft.

      Finish: White, black, brushed aluminum

      Mounting: Suspended with a 5’ aircraft cable, available with optional 5” or 2” canopy

      Mounting accessories: Double-end connector, angled connector (non-power and power)

      Rotation: 360° smooth fixture rotation for directional aiming

      Voltage: 24V

      Wattage/lumens: 3W/307 lm, 5W/596 lm, 7W/830 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      External driver: 0-10V, ELV and TRIAC

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hrs

      Listing: cETLus

    Spécifications techniques
    • Réference unique.12100-r1-tube-pendant-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions