Publier vos produits
Gridlined
ALDES
Archivé

Gridlined

- Le Gridlined Wall est une grille murale à barres fixes en aluminium pour le soufflage et la reprise d'air. Elle est munie d'un cadre esthétique qui recouvre discrètement la réservation. Cette grille est disponible dans toutes les dimensions et finitions pour s'adapter à vos projets. - Le Gridlined Floor est une grille de sol à barreaux fixes en aluminium pour le soufflage et la reprise d'air. Son cadre fin est conçu pour s'adapter parfaitement à la dalle. Cette grille est disponible dans toutes les dimensions et finitions pour s'adapter à vos projets. - Le Gridlined Exhaust est une grille en aluminium murale ou en plafond pour la reprise d'air. Elle est munie d'un cadre esthétique qui recouvre discrètement la réservation, ou sans cadre pour remplacer une dalle de plafond. Cette grille est disponible dans toutes les dimensions et finitions pour s'adapter à vos projets. Aldes vous propose ce produit au format Autodesk Revit®, au format 3D DWG et 2D DXF compatibles avec de nombreux logiciels de CAO. Nos modèles BIM sont conçus pour répondre aux exigences fonctionnelles et volumétriques majeures des projets BIM (LOD350). Les liens vers les fiches produits sont inclus dans ces objets. Les détails d'installation doivent être vus avec la notice d'installation qui fait foi, qui est disponible sur le site Aldes ou remise par le représentant commercial référent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gridlined
  • Famille de produitsAir diffusion
  • Groupe de produitsIndoor grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique