Publier vos produits
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser
Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    Model PK & PK-E Aluminum Spot Diffuser

    Traduit par Google,

    Les diffuseurs ponctuels (Persiennes Punkah) modèles PK et PK-E (sans registre) sont parfaits pour le chauffage et la climatisation localisés dans les zones isolées. Cuisines, usines, théâtres, salles de sport, terminaux d'aéroport ou tout autre lieu nécessitant de déplacer l'air conditionné d'un endroit inaccessible vers l'environnement de travail, les diffuseurs ponctuels PK et PK-E sont faciles à utiliser. Conçus selon des normes rigoureuses et dotés d'un design élégant, les modèles PK et PK-E sont le choix idéal pour de nombreux bâtiments neufs et rénovés.

    *Adaptateurs de conduits ronds/exposés également disponibles sur notre site Web.

    Spécification
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized
      Sizes: 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model_pk-spotdiffuser
    • Famille de produitsAluminum SpotDiffuser
    • Groupe de produitsAluminum SpotDiffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 13
    • Titre OmniClassWall Ventilation Diffusers