Publier vos produits
Tvättställsdusch_Shower set
Tvättställsdusch_Shower set
    Alterna

    Tvättställsdusch_Shower set

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible sur le marché suédois.

    Douche de lavabo Alterna en plastique chromé ou blanc.
    1 type de poutre.
    Longueur totale : 180 mm.

    Spécification
    • This product is only available for the Swedish market.

      Anslutning: G15

      Antal stråltyper: 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tvattstallsdusch_Shower_set
    • Famille de produitsSanitet
    • Groupe de produitsDuschset
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures