Publier vos produits
Europe // ALUCOBOND® hooked on bolts
Europe // ALUCOBOND® hooked on bolts
Europe // ALUCOBOND® hooked on bolts
Europe // ALUCOBOND® hooked on bolts

    Europe // ALUCOBOND® hooked on bolts

    4.2 sur 5 étoiles4.2(22 Avis)
    Traduit par Google,

    Système accroché ALUCOBOND® = système de façade arrière ventilée : Un système bac panneau/cassette recommandé pour une pose verticale des panneaux avec fixation invisible des éléments bac bac.

    ALUCOBOND® est le leader mondial du marché des panneaux composites aluminium parfaits pour le revêtement de façade. Depuis leur introduction sur le marché en 1969, ces panneaux ont surtout été utilisés en architecture et pour les programmes d'identité d'entreprise, notamment pour les façades, les revêtements de murs et de toitures. Les panneaux se distinguent par leur extrême planéité et leur rigidité et, en particulier, par leur excellente formabilité avec des techniques de fabrication simples. ALUCOBOND® associé à un système de construction ventilé par l'arrière réunit les caractéristiques d'une construction économe en énergie, de la viabilité économique et de la qualité architecturale.

    ALUCOBOND® est disponible dans une grande variété de couleurs, de surfaces et de formats. En termes de classification au feu, il est disponible en classe A2 (incombustible) ou alternativement en classe B (ignifuge) selon. à EN 13501-1.

    Spécification
    • ALUCOBOND® Aluminium composites panels for Facade / Building cladding / Curtain wall / Interior cladding / Ceilings / Roofs / Corporate Identity etc.

      Available standard surface ranges:
      Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, ALUCOBOND® legno, Design.

      Custom colours on request.

      Composition & Fire Classification:

      Aluminium Composites material with 0.5mm aluminium skins on both side and a mineral filled core material in acc. to EN 13501-1 class A2; s1; d0 or class B; s1;d0

      Keywords: facade cladding, cladding, building cladding, interior cladding, wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alucobond-hooked-on-bolts
    • Famille de produitsFacade / Wall Cladding
    • Groupe de produitsAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6800
    • Largeur (mm)1475
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 15
    • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Océanie