Publier vos produits
Stainless Steel Dual Chamber - Reduced Port - 600GS, 600AS

Stainless Steel Dual Chamber - Reduced Port - 600GS, 600AS

Traduit par Google,

Les séries 600GS (Globe) et 600AS (Angle) sont des vannes de base à double chambre en acier inoxydable à orifice réduit qui incorporent un ensemble disque et membrane monobloc. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. Lorsque la pression est équilibrée entre les chambres à membrane supérieure et inférieure, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée pour moduler l'ouverture ou la fermeture par le système de commande pilote. La conception à orifice réduit offre des performances à faible débit et une résistance à la cavitation améliorées. La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles, une durée de vie prolongée du diaphragme et une fréquence et des coûts de main-d'œuvre réduits associés aux réparations d'entretien traditionnelles.

Spécification
  • Features

    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.600GS-600AS
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING