Publier vos produits
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Traduit par Google,

Les crépines à motif en étoile à bride en acier inoxydable de la série 8000F sont dotées d'un corps en acier inoxydable à motif en Y avec des raccords à bride (série 8000F), un écran en acier inoxydable, un capuchon de retenue en fonte ductile ou en fonte ductile revêtue d'époxy (série FDA) avec joint EPDM, accouplement rainuré , et sortie de purge. La série 8000F est légère, résistante à la corrosion et possède une fonction d'auto-nettoyage. Il convient à une utilisation dans les applications d'eau potable et alimentaires conformément aux exigences NSF-61 et FDA. Pression maximale (sans choc) : 200 psi (13,8 bar) à 150 °F (66 °C) WOG.

Spécifications techniques
  • Réference unique.8000F
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCLiquid strainers
  • Code UNSPSC40142501
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING