Publier vos produits
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

Traduit par Google,

Les filtres à motif en Y de la série LF60-1 sont utilisés pour filtrer le fluide traversant le circuit pilote et fournir une protection aux commandes de vitesse du circuit pilote et aux pilotes. L'élément filtrant est accessible pour le nettoyage en retirant le bouchon de nettoyage, ou peut être nettoyé en installant un robinet à tournant sphérique de « purge » en option.

Spécification
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.LF60-1
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING