Publier vos produits
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Traduit par Google,

Les assemblages de détecteurs à double contrôle Maxim Series LFM300, LFM300N sont utilisés pour empêcher le reflux de polluants, qui sont indésirables mais non toxiques, de pénétrer dans le système d'alimentation en eau potable. Le Maxim LFM300, LFM300N peut être installé sous pression continue et peut être soumis à une contre-pression. Les Maxim LFM300, LFM300N sont principalement utilisés sur les systèmes de gicleurs de ligne d'incendie lorsqu'il est nécessaire de surveiller l'utilisation non autorisée de l'eau. Pour une utilisation dans des applications sans danger pour la santé. Le LFM300/LFM300N présente une construction sans plomb* pour se conformer aux exigences d'installation sans plomb*.

Spécification
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
Spécifications techniques
  • Réference unique.lfm300-lfm300n
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings