Publier vos produits
Auri-TX2N 2 Channel Transmitter
Auri-TX2N 2 Channel Transmitter

    Auri-TX2N 2 Channel Transmitter

    Traduit par Google,

    Référence : AURI-TX2N

    L'Auri™ TX2N est un émetteur discret et élégant, conçu pour les installations professionnelles et ressemblant à un point d'accès Wi-Fi. Il est doté d'un logo discret, d'un indicateur d'état multicolore et d'entrées micro/ligne analogiques symétriques latérales, compatibles avec les configurations mono, stéréo ou double mono. Une simple connexion Ethernet gère l'alimentation PoE, le contrôle réseau/PC et l'audio sur IP, avec une option pour l'audio réseau Dante®. Il comprend également une sortie ligne symétrique et un port USB-C pour l'alimentation (en option). Un support de fixation polyvalent pour plafond ou mur est inclus pour une installation facile.

    L'émetteur Auri™ à 2 canaux est un appareil élégant et discret, conçu pour les installations professionnelles et ressemblant à un point d'accès Wi-Fi. Il est doté d'entrées analogiques symétriques micro/ligne, d'une connexion Ethernet unique pour l'alimentation PoE, le contrôle réseau et l'audio sur IP, avec prise en charge Dante® en option. Il comprend également une sortie ligne symétrique, un port USB-C pour l'alimentation et un support de fixation mural/plafond polyvalent pour une installation simplifiée.

    Caractéristiques:

    • 2 radios avec options de routage flexibles
    • Extensible en mode répéteur
    • Gestion de réseau
    • 2 entrées micro/ligne symétriques avec alimentation fantôme
    • Dante intégré en option
    • Alimenté par USB-C ou PoE
    Spécification
    • Inputs
      Audio Output: 2x audio inputs individually selectable between mic, line or optional Dante modes

      Mic/Line Inputs
      Connection 2x 3-way 3.5mm pitch Euroblock
      Input impedance 15kΩ
      THD+N: 0.03% at 0dBu (line mode), 0.02% at –25dBu (mic mode)
      Common mode rejection: 56dB

      Microphone Mode:
      Max level before clipping: -25 dBu
      Sensitivity: -65 dBu
      Switchable phantom power: +24 V

      Line Mode
      Max level before clipping: +16 dBu
      Sensitivity: -25 dBu

      Dante (optional)
      Connection: Dedicated RJ45 socket
      Port speed: 100 Mbit
      Channels: 2
      Sample rates: 48 kHz

      Outputs: Line Output
      Connection: 1x 3-way 2.5mm pitch Euroblock
      Nominal output level: +1dBu
      Output impedance: 150Ω

      Radio:
      Bluetooth version: 5.3
      Operating Frequency: 2400 to 2482 MHz
      Operating mode: Auracast™ Compliant, Broadcast Only
      Supported codec: LC3
      Maximum output power: North America: +20dBm, Rest of World: +10dBm
      Output power control: Attenuation from regional max to -10dBm
      Encryption: AES128-CCM encryption, with 4-16 character password
      Supported formats: Mono or Stereo

      Network Audio
      Input routing: Additional input source for each audio stream, must be selected from another TX2N on same network
      Connection: Shared RJ45 with control and PoE
      Channels: 2x stereo inputs, 2x stereo outputs
      Format: Multicast RTP
      Bit depth: 16 bit
      Sample rate: 16kHz, 24kHz or 48kHz, matched to broadcast
      Bandwidth: 0.5Mbit/s (16kHz) to 1.5Mbit/s (48kHz) per stereo stream
      Latency: 5 ms nominal

      Audio Processing
      Input routing: Disabled, Input 1 Only, Input 2 Only, Input 1 & 2 Stereo Pair, Input 1 & 2 Mono Sum
      AGC: Switchable, 20dB gain control range
      Low cut: Switchable, 24 dB/oct, frequency based on sample rate, 16 kHz sample rate: 75 Hz, 24 kHz sample rate: 110 Hz, 48 kHz sample rate: 220 Hz

      Sample rates: 16 kHz, 24 kHz (Auracast Standard – required), 48 kHz (Auracast High)

      Frequency response +/- 3 dB (internal, line in to line out): 16 kHz sample rate: 50 Hz – 7.5 kHz, 24 kHz sample rate: 50 Hz – 11.0 kHz, 48 kHz sample rate: 50 Hz – 22.5 kHz
      Latency (internal, line in to line out) :13ms
      Latency (complete system, end to end): Auri RX1 – 29 ms to 45 ms (dependant on sample rate and mono/stereo) Other receivers will vary

      Network:
      Port speed: 100 Mbit
      IP address: DHCP, static or link-local
      Protocols: mDNS, UDP (unicast), RTP (multicast), RTCP (multicast)
      Security: UDP communication AES256-GCM

      Controls and Indication
      Buttons: Recessed restart and factory reset buttons
      Setup/Programming: Via Auri Manager Software
      Status LED: RGB multi-function LED, see handbook for states

      Power:PoE: IEEE 802.3af
      USB-C: 5V PD Compliant
      Power consumption (nominal): USB-C: 5V, 370mA (1.85W), PoE: 48V, 53mA (2.54W)

      Physical
      Dimensions: 183 x 173 x 48 mm (7.20 x 6.81 x 1.89 in.)
      Weight: TX2N – 0.45 kg (0.99 lbs.), TX2N-D – 0.47 kg (1.04 lbs.)
      Shipping Weight: TX2N – 0.89 kg (1.96 lbs.), TX2N-D – 0.91 kg (2.01 lbs.)
      Enclosure Material: PC-ABS
      Colour: White
      Mounting: Removable wall/ceiling bracket,Multiple holes to support mounting on standard UK, EU and US electrical back boxes and VESA 75

      Environmental
      Temperature – Storage: -40 °C (-40 °F) to 70 °C (+158 °F)
      Temperature – Operation: -10 °C (14 °F) to 40 °C (+104 °F)
      Relative Humidity: 0 to 95% relative humidity, non-condensing
      IP Rating: IP30 (with mounting bracket attached)

      Compliance:
      Standards - FCC, ISED, CE, UKCA, RCM, MIC, RoHS, REACH, WEEE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.auri-tx2n-transmitter
    • Famille de produitsAuri
    • Groupe de produitsAuri TX2N Transmitter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG016740
    • Nom ETIMCommunications equipment
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hearing and assisted listening products
    • Code CSI MasterFormat 201427 51 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Assistive Listening Systems
    • Numéro OmniClass23-37 15 29
    • Titre OmniClassAudio Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord