Publier vos produits
Multifunctional office pro telephone, black
Urmet

Multifunctional office pro telephone, black

4.3 sur 5 étoiles4.3(32 Avis)
Traduit par Google,
Les principales caractéristiques du téléphone sont les suivantes : identification de l'appelant, en mode FSK et DTMF, affichage du nom associé au numéro de téléphone dans le répertoire, réglage du contraste de l'écran rétroéclairé, 10 mémoires à une touche pour les numéros directs ou les commandes système, 10 mémoires à deux touches pour les appels directs. numéros ou commandes système, rappel, rappel des derniers numéros appelés/reçus depuis le menu, mémorisation des 50 derniers appels entrants, mémorisation de 15 numéros composés, mémorisation de 50 contacts dans le répertoire, haut-parleur à volume réglable, flash (durée programmable), pause , muet, horloge, sonnerie avec mélodie et volume sélectionnables, exclusion de sonnerie, prise en charge multilingue
Spécification
  • Colour: black Powerr: directy from telephone line (no battery or external power supply)
Spécifications techniques
  • Réference unique.4058_5
  • Famille de produitsTelephony
  • Groupe de produitsTelephone
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)80
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC001691
  • Nom ETIMAnalogue telephone with cord