APERÇU
L'unité de distribution d'alimentation (PDU) innovante vous permet désormais de contrôler le rack ainsi que de contrôler la salle. Cette PDU ajoute un niveau de contrôle de base en permettant la réinitialisation à distance des appareils via un cycle d'alimentation, réduisant ainsi la nécessité d'envoyer du personnel sur le site d'un client. En gérant l'alimentation électrique, le PDU surveille la consommation d'énergie de chaque composant connecté et limite l'alimentation de tout ou partie des appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Avec 8 prises CA surveillées et contrôlées individuellement, une alimentation 12 volts intégrée, 2 ensembles de 4 barrettes de bus AxLink et une surveillance de l'alimentation pour chaque prise, la PDU est flexible et peut réduire la consommation inutile d'énergie en veille. Le contrôle natif NetLinx sur AxLink intègre la PDU aux systèmes de contrôle AMX et à la suite de gestion des ressources (RMS).
APPLICATION COMMUNE
Idéal pour les installations commerciales et résidentielles qui souhaitent réduire les coûts d'utilisation de l'énergie, minimiser leur empreinte carbone et protéger les appareils électroniques de valeur. Avec l'alimentation AC et AxLink, la détection de courant et la surveillance de la température disponible, ce tout-en-un ajoute facilement à la fois la commodité et un élément écologique aux installations.
CARACTÉRISTIQUES
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |