Publier vos produits
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)
    AMX

    DVX-2255HD 6x3 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, DXLink™ Inputs)

    Traduit par Google,

    Le sélecteur de présentation tout-en-un 6x3 Enova ® DVX-2255HD est un dispositif audio, vidéo et de contrôle unifié qui remplace le besoin de nombreux composants individuels et élimine les problèmes d'intégration et de fiabilité qui les accompagnent. Le sélecteur de présentation 3U compact intègre une variété de fonctionnalités différentes, telles qu'un scaler, un convertisseur de signal analogique-numérique, un émetteur et un amplificateur à paire torsadée avec traitement audio intégré de qualité professionnelle dans un seul châssis. Avec des fonctionnalités exclusives AMX, le DVX-2255HD est une solution simple à installer et flexible, parfaitement adaptée aux salles de conférence, salles de classe et auditoriums vastes et complexes.

    Le DVX-2255HD inclut la technologie de contrôleur intégré NetLinx de nouvelle génération, la série NX. Ce nouveau contrôleur fournit une plate-forme évolutive pour l'avenir en combinant des performances élevées, une rétrocompatibilité et des fonctionnalités de sécurité réseau étendues.

    Le DVX-2255HD comprend une longue liste de fonctionnalités pour assurer une qualité audio et vidéo optimale à partir de pratiquement n'importe quelle source. Le DSP audio de qualité professionnelle à la pointe de la technologie offre un son de qualité dans toute la pièce. Les entrées vidéo multiformat du DVX-2255HD prennent en charge les signaux analogiques et numériques, y compris HDMI avec des sources HDCP - le tout dans le même connecteur. La technologie SmartScale ® intégrée produit une vidéo parfaitement adaptée à chaque écran connecté, éliminant les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes - ce qui rend le DVX-2255HD facile à spécifier, à installer et à utiliser.

    L'architecture tout-en-un d'Enova DVX offre également le coût total de possession le plus bas du secteur, grâce à la facilité d'assistance, de maintenance et de configuration, ainsi qu'à la réduction des coûts de matériel et de câblage.

    APPLICATIONS COURANTES

    • Le DVX-2255HD est idéal pour simplifier considérablement le contrôle et la distribution AV dans les petites, moyennes et grandes salles de conférence, salles de réunion et salles de classe.
    • Avec les entrées DXLink incluses, le DVX-2255HD est parfait pour les pièces où le rack AV n'est pas à proximité de vos appareils source et de votre écran
    • Le DVX-2255HD flexible est parfait pour tout espace de collaboration complexe avec un mélange de sources analogiques et numériques, plusieurs écrans ou des salles nécessitant une prise en charge de la visioconférence.
    • Le DVX-2255HD est parfait pour toute pièce ou installation avec des contraintes d'espace, en particulier celles qui manquent d'espace dans les racks d'équipement.

    Fonctionnalités

    • Appareil tout-en-un - Contrôleur, commutateur matriciel, scaler, convertisseur analogique-numérique, amplificateur, plus distribution à paires torsadées et DSP audio de qualité professionnelle - le tout dans un châssis 3U peu encombrant
    • Simplicité et fiabilité - Remplace le besoin de nombreux composants et équipements individuels, garantissant une fiabilité élevée et des économies sur les coûts de configuration et de programmation
    • Faible coût total de possession - Avec une plate-forme cohérente sur une variété de tailles, il est facile de standardiser sur le DVX et de réduire les coûts de matériel, de formation, d'assistance, de dépannage et de rechange
    • Sécurité réseau inégalée - Avec une double carte réseau pour isoler l'équipement audiovisuel AMX ou tiers du réseau principal, IPv6 et 802.1X filaire pour un accès réseau protégé, et la prise en charge du groupe de connexion LDAP défini par l'utilisateur, l'Enova DVX offre une sécurité à toute épreuve
    • Qualité d'image vidéo optimale à chaque fois - La technologie exclusive SmartScale redimensionne automatiquement l'image à la meilleure résolution et aux meilleurs paramètres vidéo pour chaque écran, même pour les affichages d'informations différentes, sans configuration manuelle, éliminant ainsi le besoin de convertisseurs externes coûteux
    • Crystal Clear Audio - Comprend un processeur de signal numérique intégré avec des fonctionnalités avancées telles qu'un égaliseur paramétrique indépendant à 10 bandes, des réglages de gain d'entrée indépendants et une compression variable, permettant un réglage de précision pour correspondre aux attributs uniques de la source et de la pièce
    • Audio Breakaway - L'audio stéréo de n'importe quelle entrée analogique ou désintégré de n'importe quelle entrée HDMI peut être séparé de sa vidéo associée, traité via le DSP et commuté indépendamment vers n'importe quelle sortie audio analogique, HDMI ou S/PDIF
    • Commutation matricielle audio - Trois chemins audio commutés et traités indépendamment offrent quatre configurations uniques de volume, d'égalisation, de ducking et de mixage pour un son de salle parfaitement réglé ainsi qu'une intégration avec les conférences audio/vidéo, les systèmes de boucle d'induction, les haut-parleurs de renforcement de la voix et les appareils d'enregistrement audio
    • Traitement du microphone amélioré - L'égaliseur paramétrique 3 bandes indépendant, la compression, le déclenchement, l'atténuation automatique et la limitation sur chaque entrée de microphone garantissent une communication cristalline
    • Commutation matricielle - Acheminez librement n'importe quelle entrée vers une ou toutes les sorties sans blocage - Sélecteur vidéo 6x3 et sélecteur audio 8x3 avec séparation audio
    • AV et contrôle sur paire torsadée - Envoyez de l'audio, de la vidéo, un contrôle bidirectionnel et Ethernet jusqu'à 100 m sur un câble à paire torsadée standard
    • Commutation HDMI/HDCP avec la simplicité de l'analogique - Distribution de bout en bout de HDMI/HDCP sans interruption ni contraintes clés grâce à la technologie exclusive InstaGate Pro ®
    • Ports multiformats – Conçus pour les signaux analogiques - RVBHV, Composant, S-Vidéo et Composite, et signaux numériques HDMI/HDCP et DVI - le tout sur le même connecteur
    • Diagnostics améliorés sur les ports série et IR - Fournit un retour d'erreur en temps réel lorsque les ports série et IR sont déconnectés ou mal câblés
    • Prise en charge 3D - Passez par les derniers formats vidéo, y compris 3D et Deep Color
    • Sorties paires torsadées DXLink™ – Envoyez l'audio, la vidéo, le contrôle bidirectionnel et Ethernet aux récepteurs HDMI DXLink jusqu'à 100 m de distance sur un câble à paire torsadée
    • Entrées paires torsadées DXLink - Recevez l'audio et la vidéo des émetteurs multiformats DXLink et des commutateurs numériques Solecis et offrez un contrôle bidirectionnel et Ethernet. De plus, le DVX alimente les émetteurs multiformats DXLink. Pour plus de détails et des informations utiles sur le câblage, consultez le livre blanc intitulé Cabling for Success with DXLink, ou contactez votre représentant AMX
    • Économise de l'énergie - Inclut des fonctionnalités qui réduisent considérablement la consommation d'énergie. Utilisez le calculateur d'économies d'énergie interactif DVX pour estimer les économies pour votre configuration particulière
    • Configuration Web HTML5 - Élimine le besoin d'un logiciel de configuration propriétaire

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Video Inputs: (2) Multi-Format DVI-I, (2) HDMI, (2) DXLink. See Data Sheet for Details

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP, (1) DXLink; supports digital video, audio, Ethernet, bi-directional control and power

      Video Resolution Support: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (2) female 1/8" stereo mini-phono jacks, (2) 3.5 mm 5-position captive-wire terminals, (2) 3.5 mm 3-pin captive-wire MIC connectors, (2) HDMI connections, (2) DXLink connections. See Data Sheet for details

      Audio Outputs - SP: (1) Amplified audio output; 4-position captive wire connector, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (2) HDMI outputs, (1) DXLink output. See Data Sheet for details

      Audio Outputs - T: (1) Amplified audio output; 2-position captive wire connectors, (2) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (2) HDMI outputs, (1) DXLink output. See Data Sheet for details

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14. See Data Sheet for details

      I/O Channels: (4) 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      Relays: (4) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4. See Data Sheet for details

      Dimensions (HWD): 5 3/16" x 17" x 14" (13.2 cm x 43.2 cm x 35.6 cm)

      FG Numbers:

      FG1906-12 (2x25W, 8-Ohms)

      FG1906-14 (75W, 70/100V)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dvx-2255hd-presentation-switcher
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsPresentation Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment