Publier vos produits
PANDOMO BW - TerrazzoBasic – Matrice de liant, blanc
ARDEX

PANDOMO BW - TerrazzoBasic – Matrice de liant, blanc

Pour réaliser des sols poncés, décoratifs, rapidement ouverts au passage et d’adhérence initiale accélérée – en adhérent – sur couche de séparation – en tant que chape flottante 

Spécification
  • Proportion Dosage 1 : 5 de mélange: 25 kg de PANDOMO® BW 125 kg de sable de 0/8 de granulométrie 6 – 12 l d’eau (selon l’humidité du sable) 

    Densité: 1,1 kg/l Poids du mortier frais: 2,1 kg/l 

    Consommation: env. 3,3 kg/m²/cm 

    Temps d’application (+20°C): env. 45 mn 

    Praticabilité (+20°C): env. après 12 h 

    Résistance à la compression:
    après 1 jour env. 20 N/mm2  
    après 7 jours env. 35 N/mm2 
    après 28 jours env. 45 N/mm2 

    Résistance à la tenso-flexion:
    après 1 jour env. 4,3 N/mm2 
    après 7 jours env. 4,5 N/mm2 
    après 28 jours env. 5,5 N/mm2 

    Chauffage au sol: oui 

    Marquage selon GHS/CLP: GHS 05: caustique Signalisation : danger 

    Marquage selon GefStoffV: aucun 

    Marquage en fonction des décrets GGVS/ADR: aucun 

    EMICODE : EC1RPLUS très pauvre en émanation 

    Conditionnement: sac de 25 kg net 

    Stockage: env. 12 mois, en endroits sec dans l’emballage d’origine fermé

Spécifications techniques
  • Réference unique.PANDOMO-BW
  • Famille de produitsFinished Surfaces
  • Groupe de produitsTerrazzo Binder Matrix
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Description de l'Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Titre OmniClassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie