Le profilé Areco TP20/100, renforcé et doté d'une large largeur de couverture de 1 075 mm, est équipé d'un canal d'évacuation des eaux pluviales performant. Il constitue ainsi une solution idéale et économique pour les grandes surfaces. Disponible en version toiture et façade, ce produit BIM correspond au profilé de toiture Areco TP20/100 et est conçu pour une coordination et une spécification optimales au sein du système d'enveloppe de bâtiment Areco.
Spécification
• Product: Areco Tp20/100 Roof
• Product category: Construction: Roof
• Material: Galvanized steel
• Application: metal roofing and related roof construction
• Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above