Stratos allie la force à l'aspect élégant et traditionnel des tuiles. Convient à tous les types de toits avec une pente jusqu'à 14 degrés. Le profil ne pèse que 5 kg/m2, ce qui signifie qu'il est facile à manipuler et minimise le poids agissant sur la structure du toit.
Spécification
Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.