Publier vos produits
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

Traduit par Google,

Dans un quai de chargement très fréquenté, la dernière chose que vous souhaitez, c'est qu'un véhicule bouge alors qu'il n'est pas censé le faire. Nos systèmes de retenue maintiennent les roues bien verrouillées grâce à un bras de blocage robuste. Et le verrouillage bidirectionnel de vos portes de quai signifie qu'elles ne s'ouvriront pas tant que vous n'aurez pas fixé la barre en place, et que vous ne pourrez pas relâcher la barre tant qu'elles ne seront pas correctement fermées. Le DE6190MR se commande facilement à la main, même si nous proposons également un modèle automatisé (le DE6290AR).

Spécification
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
Spécifications techniques
  • Réference unique.assa-abloy-de6190mr
  • Famille de produitsDocking
  • Groupe de produitsEquipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Description de l'Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 17 15
  • Titre OmniClassPortable Loading Dock Platforms

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique