Publier vos produits
ASSA ABLOY VL3110 Megadoor  vertical lifting fabric door

ASSA ABLOY VL3110 Megadoor vertical lifting fabric door

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
La Megadoor VL3110 est le modèle de porte pour les ouvertures de taille moyenne, jusqu'à 8 m de largeur / 12 m de hauteur, dans les environnements industriels où les portes sont exposées à l'humidité, au froid, aux fortes charges de vent ou à la poussière. Pour les environnements extrêmement sévères, la Megadoor VL3110 est disponible dans une version très résistante à la corrosion. Pour faire face aux ouvertures exposées à un trafic intense, il est disponible en version grande vitesse. Le Megadoor VL3110 peut facilement être monté à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Pour simplifier l'adaptation au bâtiment, une conception autoportante est disponible. Il est disponible pour la livraison avec des jambages latéraux en option si la surface de montage existante n'est pas adaptée aux guides latéraux. La boîte de tête peut être protégée par diverses options de revêtement.
Spécification
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 12000 mm
    • Door leaf thickness: 100 mm
    • Frame material: Aluminium profiles
    • Color outside: Grey (7004), Blue (5005), Anthracite (7016), Red (3001), White (9016), Silver (9006), Beige (1001), Green (6009)
    • Color inside: Grey (7004), Blue (5005), Anthracite (7016), Red (3001), White (9016), Silver (9006), Beige (1001), Green (6009)
    • Windows: Optional: Vision panels
    • Electrical operation: Impulse control Optional: Automated operation

    Performance

    • Opening/closing speed: 0,2-0,3 m/sec
    • Life time expectations: Door: 100.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed.
    • Resistance to wind load, EN12424: 0,45-1,6 kPa depending on size Class 2-5 EN 12424
    • Thermal transmittance, EN12428: U-value depending on size and configuration
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
    • Air permeability, EN12426: Class 2-3 depending on size and configuration

    Acoustic insulation, EN ISO 717: 15 dB Rw

Spécifications techniques
  • Réference unique.md-vl-3110
  • Famille de produitsMegadoors
  • Groupe de produitsVertical Lift Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord