Publier vos produits
Tôles de bardage ONWOOD

Tôles de bardage ONWOOD

ONWOOD

LA GAMME ACIER QUI MET LE BOIS DANS TOUS SES ETATS. 

Avec ses nouveaux profils horizontaux et verticaux, la gamme Onwood revisite et rend hommage aux 4 principaux exercices du bois en façade. Les textures sont impressionnantes de réalisme, et les fonds de nervures traités en noir mat disparaissent pour donner l'illusion parfaite d'éléments en bois véritable. Le tout en conservant la rapidité et la simplicité de mise en oeuvre d'un bardage métallique, garanti et sans entretien. 

Spécification
  • Tôles de bardage gamme ONWOOD :

    - La gamme ONWOOD est un procédé de bardage traditionnel conforme aux Recommandations Professionnelles Bardage en acier protégé et acier inoxydable de Juillet 2014

    - 4 modèles disponibles : BARO 710, PLANCHETTE 800, CLAIREWOA 880, ALABAMA 1060

    - Largeur : de 710mm à 1060mm

    - Longueur : de 500mm à 13000mm pour le BARO 710 et de 500mm à 6000mm pour les 3 autres modèles

    Garantie : 30 ans en fonction de l'environnement

    - Réaction au feu : A1

    - Résistance aux chocs : Q4

Spécifications techniques
  • Réference unique.onwood
  • Famille de produitsWalls Cladding
  • Groupe de produitsCladding
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Albanie
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Gibraltar
Grèce
Guernesey
Hongrie
Île de Man
Îles Féroé
Irlande
Islande
Italie
Jersey
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Malte
Moldavie
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Svalbard et Jan Mayen
Ukraine
Vatican